MP-AZ/AZM201-B30
Artikelnummer:101194218

Product omschrijving
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Metaal, gemoffeld
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMP-AZ/AZM201-B30
Artikelnummer (bestelnummer)101194218
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661498218
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
MateriaalMetaal
Kleur van het product:Zwart
Brutogewicht688g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte162mm
Hoogte115mm
Diepte5mm
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x montageplaat
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)AZ/AZM201-B30-G1/G2
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/10/2026, 18:15