MP-AZ/AZM201-P20
Artikelnummer:101185694

Product omschrijving
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Metaal, gemoffeld
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMP-AZ/AZM201-P20
Artikelnummer (bestelnummer)101185694
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661344454
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
MateriaalMetaal
Kleur van het product:Zwart
Brutogewicht474g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte115mm
Hoogte115mm
Diepte5mm
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x montageplaat
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)AZ/AZM201-B30-P20
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/10/2026, 18:16