MP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Artikelnummer:101214126

Product omschrijving
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Metaal, gemoffeld
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Artikelnummer (bestelnummer)101214126
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661399126
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-26
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-26
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-26
ETIM-nummer, versie 7.0EC001020
ETIM-nummer, versie 6.0EC001020
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
MateriaalMetaal
Kleur van het product:Zwart
Brutogewicht1.230g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diepte5mm
Opmerkingzie maattekening
Leveringsomvang
Leveringsomvang2 x montageplaten, 2 x montageschroeven
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)AZ/AZM201-B30-G1/G2AZM201 + BDF200
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 16:24