MP-AZM150-2-R/L
Artikelnummer:153046399

Product omschrijving
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMP-AZM150-2-R/L
Artikelnummer (bestelnummer)153046399
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
MateriaalStaal
Kleur van het product:Zwart
Brutogewicht559g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte155mm
Diepte50mm
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal1 x stelschroef M5 x 84 x cilinderkopschroef M5 x 454x sluitringen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/09/2026, 10:38