MP-AZM40
Artikelnummer:103045324

Product omschrijving
- Montageplaat-set voor magneetvergrendeling AZM40 en aandrijving AZM40-B1
- Geschikt voor profielsysteembreedtes van 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm en 60 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMP-AZM40
Artikelnummer (bestelnummer)103045324
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661564807
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
MateriaalEdelstaal
Kleur van het product:Zilver
Brutogewicht283g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte80mm
Diepte6mm
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x Bevestigingsplaat
Opmerking
Opmerking (algemeen)De universele montageplaat is geschikt voor profielsysteembreedtes van 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm en 60 mm.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/11/2026, 14:42