MP190
Artikelnummer:131029969

Product omschrijving
- Voor een eenvoudige montage van een AZM190 op profielsystemen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMP190
Artikelnummer (bestelnummer)131029969
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236105739
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht50g
Opmerking
Opmerking (algemeen)Montage aan de binnenkant van de veiligheidsvergrendeling en de montageplaat bij deur met aanslag rechts.Voor deuren met linkse aanslag moet de montageplaat met de veiligheidsvergrendeling 180° gedraaid worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/11/2026, 16:10