MP190-V
Artikelnummer:103009486
Archief

Product omschrijving
- Montage aan de binnenkant van de veiligheidsvergrendeling en de montageplaat bij deur met aanslag rechts
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productMP190-V
Artikelnummer (bestelnummer)103009486
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661479118
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht109g
Opmerking
Opmerking (algemeen)Montage aan de binnenkant van de veiligheidsvergrendeling en de montageplaat bij deur met aanslag rechts.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 08:57