MQ 441-11Y
Artikelnummer:101054829

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- éénzijdige werking / kabellengte tot 25 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMQ 441-11Y
Artikelnummer (bestelnummer)101054829
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661001890
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingPersgegoten lichtmetaal, gelakt
Materiaal van het behuizingsdekselStaal
Brutogewicht1.405g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringNeen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000schakelingen
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting1,7Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter, opening {mm}22mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning380VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie3.600/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/09/2026, 19:50