MR 302-11Y-SV
Artikelnummer:101054610
Archief

Product omschrijving
- licht-metaal gietijzerbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMR 302-11Y-SV
Artikelnummer (bestelnummer)101054610
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661454528
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
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt (staalblauw RAL 5011)
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal (1.4104)
Materiaal van het behuizingsdekselMetaal, gegoten aluminium
Brutogewicht147g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRol plunjer vorm R
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht15N
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
KabelingangM16 x 1.5
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15220VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Schakelelementwisselcontact met dubbele onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Materiaal van de contacten, elektrischZilver (AgNi 15)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/07/2026, 13:23