MS-1000
Artikelnummer:101207737
Archief

Product omschrijving
- Set met 4 montagehaken
- voor SLC / SLG 220
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS-1000
Artikelnummer (bestelnummer)101207737
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal4x bevestigingsbeugel16x schroeven
Algemene gegevens
Materiaal van de montagehoekKunststof
Brutogewicht350g
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SLC 220SLG 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/11/2026, 09:41