MS-1035
Artikelnummer:101217102
Archief

Product omschrijving
- Set met 4 montagehaken
- Edelstaal (V4A)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS-1035
Artikelnummer (bestelnummer)101217102
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661410692
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal4x bevestigingsbeugel16x schroeven
Algemene gegevens
MateriaalRoestvrij staal
Brutogewicht2.000g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte52mm
Diepte42mm
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/11/2026, 00:31