MS-1051
Artikelnummer:101207758
Archief

Product omschrijving
- De bevestiging in het midden is een alternatieve bevestigingsmogelijkheid zijdelings aan het profiel.
- Montagekit voor bevestiging in het midden
- voor SLC / SLG 420 - 425
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS-1051
Artikelnummer (bestelnummer)101207758
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de montagehoekStaal
Brutogewicht500g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte42mm
Diepte38mm
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x bevestigingshoek4x hamermoer4x schroeven
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SLCSLG 420 - 425
Opmerking
Opmerking (algemeen)Een combinatie van de centrale bevestigingshoeken wordt aangeraden bij hogere mechanische belastingen (bijv. vibraties).
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/11/2026, 18:35