MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Archief
Artikelnummer:103006853


Product omschrijving
- Aansluitstekker M23, 8+1-polig
- Vrij configureerbare drukknop en LED
- Kunststofbehuizing
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Zelfbewakende serieschakeling
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose