MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568
Archief
Artikelnummer:103004836


Product omschrijving
- Bewaking van de vergrendeling
- Aansluitstekker M23 12-polig,
- Vrij configureerbare drukknop en LED
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Zelfbewakende serieschakeling
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- hulpontgrendeling