MS-AZM400
Artikelnummer:103009179

Product omschrijving
- Montageset bestaande uit twee montageplaten, vier M6-schroeven met verzonken kop en vier speciale M6-schroeven.
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
- Montageplaten met langwerpige gaten voor een optimale uitlijning
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS-AZM400
Artikelnummer (bestelnummer)103009179
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661472706
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
MateriaalMetaal
Kleur van het product:Zilver
Brutogewicht396g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Hoogte120mm
Diepte5mm
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x Bevestigingsplaat4x moeren4x schroeven
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/08/2026, 03:13