MS-BDF40
Artikelnummer:133056999

Product omschrijving
- Beveiligingskap tegen manipulatie voor BDF40 en BDF20
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS-BDF40
Artikelnummer (bestelnummer)133056999
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236108358
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC000225
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
Algemene gegevens
BouwvormBeschermkap tegen knoeien
Inbouwcondities (mechanische)Schroefbevestiging
Materiaal van de behuizingKunststof
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht37g
Mechanische gegevens
BevestigingSchroeven
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/11/2026, 16:21