MS-MST
Artikelnummer:103005574

Product omschrijving
- Geluiddempende steunset T-uitvoering bestaande uit 4 aluminium profielen (20x20x400mm) bevestigd aan het sensorprofiel met 2 U-beugels
- Installatie van veiligheidslichtroosters / lichtschermen of afbuigspiegels
- Aluminium profiel met standaard
- Optioneel: Ook geschikt voor montage van mutingarmen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMS-MST
Artikelnummer (bestelnummer)103005574
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661436500
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
MateriaalAluminium
Brutogewicht1.000g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte400mm
Breedte20mm
Hoogte20mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 00:47