MSD4
Artikelnummer:101207754

Product omschrijving
- Voor het dempen van trillingen en vibraties
- voor SLC / SLG 420 - 425
- Schroefdraad M5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMSD4
Artikelnummer (bestelnummer)101207754
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661491264
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Brutogewicht120g
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Set met 8 stuks
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SLC 420SLC 425ISLG 420SLG 422PSLG 425I
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/11/2026, 01:06