MSP 452-11/11Y-411/ -2186
Artikelnummer:101138564

Product omschrijving
- Extra typeplaatje met productiedatum in het deksel
- metaalbehuizing
- 2 kabelingangen
- 4 Contacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMSP 452-11/11Y-411/ -2186
Artikelnummer (bestelnummer)101138564
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661031903
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht1.615g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
Contactopening2 x 0,5 mm
bedieningsdraaimoment0,2Nm
Type asbevestigingVolle as
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Opmerking (kabelingang)met dop
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede12AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor64mm
Breedte van de sensor118mm
Hoogte van de sensor174mm
Lengte van de as30mm
diameter van de as10mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC)
SchakelprincipeSprongschakeling
Natrilduur, maximum43.221ms
Omschakeltijd, maximum10ms
Opmerking
Opmerking (algemeen)De spindelomwentelingen kunnen tussen 45 en 100 omwentelingen ingesteld worden door de contacten af te stellen. De overloop naar iedere kant bedraagt minstens 5 omwentelingen.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/10/2026, 12:40