MUT-SET-T-01
Artikelnummer:103006075

Product omschrijving
- Plug-and-play oplossing voor muting-toepassingen
- Kortere installatie- en bedradingstijd
- Eenvoudige bedrading met MCU-02 slechts één kabel naar de schakelkast
- Eén onderdeelnummer voor alle componenten
- Mutingset T-uitvoering voor montage aan MST, set compleet met 4 mutingsensoren, MCU-02, bevestiging en kabel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMUT-SET-T-01
Artikelnummer (bestelnummer)103006075
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661440965
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
UitvoeringT-Muting
Brutogewicht2.250g
Mechanische gegevens
BevestigingMontagekolom MST
Leveringsomvang
Leveringsomvang1 x 101207729 KA-0905 - Aansluitkabel van de MCU-02 naar de schakelkast, M12/8-polig, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Aansluitkabel voor SLC/SLG445-zender naar MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0 m1 x 103005572 MCU-02 - Muting-aansluitingseenheid met M12/12-pins aansluitkabel voor ontvanger. L = 1,5m2 x 103005653 MS-MSL-01 - Muting support set L-versie bestaande uit 2 aluminium profielen (20x20x400mm) + 2 x montageblok bevestigd aan het MST profiel2 x 103005657 KA-0846 - Aansluitkabel voor mute-sensor, M8-koppeling, M12-stekker, 4-polig L = 2,0 m2 x 103005658 KA-0847 - Aansluitkabel voor mute-sensor, M8-koppeling, M12-stekker, 4-polig L = 5,0 m4 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm4 x 103012847 MS-1200 - Montagebeugel voor reflector RD 834 x 103040805 S100-PR - mutingsensor (MS), retro-reflecterende sensor, afmetingen 32x20x12 mm, M8/4-pin.4 x 103055494 MS-ST-5039 - Bevestigingsset voor mutingsensor S100-PR
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/08/2026, 21:41