schmersal_s_icon.png

MV10H 330-11Y-G24-1348

Artikelnummer: 131179998

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • Ronde staaf in epoxyhars

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MV10H 330-11Y-G24-1348

Artikelnummer (bestelnummer)

131179998

EAN (Europees Artikel Nummer)

8905236107276

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Materiaal van de behuizing

Persgegoten lichtmetaal, gelakt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de staaf

epoxyhars

Brutogewicht

489 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Staafhefboom

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000.000 schakelingen

Contactopening

2 x 0,5 mm

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

bedieningsdraaimoment

0,5 Nm

Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt

0,02 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

1,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

40 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

276 mm

Diameter van de staaf

6 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

schokbestendig

50 g / 6 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Opmerking (schakelelement)

Galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Natrilduur, maximum

1,5 ms

Omschakeltijd, maximum

10 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17/03/2025 16:46