MV10H 330-11Y-M20-1366
Archief
Artikelnummer:101174397

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- Ronde staaf in epoxyhars