schmersal_s_icon.png

MV8H 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer: 131160613

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
zonderStandaard
Azwakkere drukveer

(2)
1366bestand tegen temperaturen tot +160 °C
1903bestand tegen temperaturen tot +160 °C
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MV8H 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer (bestelnummer)

131160613

EAN (Europees Artikel Nummer)

8905236106996

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Stotervorm

Rol

Materiaal van de behuizing

Persgegoten lichtmetaal, gelakt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

285 g

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roldraaihefboom

Materiaal van de rol

Messing (Me)

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

bedieningsdraaimoment

0,5 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

40 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

129,5 mm

Breedte van de rol

8,5 mm

Diameter van de rol

20 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +160 °C

schokbestendig

50 g / 6 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Natrilduur, maximum

1,5 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22/04/2025 06:52