MX 064-03Y
Artikelnummer:101056964

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (basistoestel)
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
- 3 of 4 Contacten
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMX 064-03Y
Artikelnummer (bestelnummer)101056964
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormRol
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht3.870g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten3
Mechanische gegevens
Bedienelementrolhefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000schakelingen
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopening2 x 4 mm
Min. bedieningssnelheid0,1mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluiting M25
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor149mm
Breedte van de sensor156mm
Hoogte van de sensor107mm
Breedte van de rol6,5mm
Diameter van de rol25mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-40 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom25A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-1525A
Schakelelement3 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggenmet dubbele onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)bediening van rechts moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2026, 11:19