MZM 100-B1.1
Artikelnummer:101204290

Product omschrijving
- spelingsvrije bediensleutel
- dwz storende geluiden worden vermeden
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMZM 100-B1.1
Artikelnummer (bestelnummer)101204290
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661367880
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Brutogewicht366g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet24mm
Breedte van de bedieningsmagneet40mm
Hoogte van de bedieningsmagneet160mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/10/2026, 00:32