MZM 100 ST-AS MAP
Artikelnummer:101209554

Product omschrijving
- arbeidsstroomprincipe
- Bewaking van de vergrendeling
- Permanente magneet
- Veiligheidsvergrendeling
- Kunststofbehuizing
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMZM 100 ST-AS MAP
Artikelnummer (bestelnummer)101209554
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661383187
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenASi-SaWcULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
algemene informatieUniversele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeinductief
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum150ms
Risicotijd, maximum150ms
Brutogewicht628g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
Bewaking van de vergrendelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Bedieningssnelheid ≤ 0,5 m/sSchakelingen voor deuren ≤ 5 kg
Houdkracht, typisch750N
Houdkracht, gegarandeerd500N
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor40mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor179mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Tijd voor operationeel, maximum4.000ms
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning26,5 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
AS-i Stroomverbruik, maximum100mA
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i SpecificatieSafety-Slave
AS-i versie V 2.1
AS-i-profiel S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0Magneetaansturing
AS-i uitgangen, DO 1Zonder functie
AS-i uitgangen, DO 2Zonder functie
AS-i uitgangen, DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0Bediensleutel aanwezig
AS-i parameterbits, P1Vergrendeling vergrendeld
AS-i parameterbits, P2Hulpspanning voorhanden
AS-i parameterbits, P3Apparaat fout (fout gedetecteerd)
Opmerking (AS-i parameterbits)Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Stroomverbruik600mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Beveiliging4A
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) LED groen/rood (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0(2) gele LED: apparaatstatus(3) LED rood: apparaatfout
Contactconfiguratie
Pin 1AS-i +
Pin 2Aux - (P)
Pin 3AS-Interface -
Pin 4Aux + (P)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)MZM 100-B1.1
Opmerking
Opmerking (algemeen)Omdat bij spanningsuitval of het bedienen van de hoofdschakelaar de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden, mogen de veiligheidsvergrendelingen met arbeidsstroomprincipe alleen in uitzonderlijke gevallen na precieze inschatting van het ongevaZolang de bedieneenheid in de veiligheidsvergrendeling ingevoerd blijft, kan de ontgrendelde beschermvoorziening opnieuw vergrendeld worden. De veiligheidsuitgangen worden dan opnieuw ingeschakeld, zodat de beschermvoorziening niet geopend moet worden.
Opmerking Spanning AUX DCgestabiliseerde voeding
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/10/2026, 02:57