MZM 100 ST-AS REAP
Archief
Artikelnummer:101198704

Product omschrijving
- arbeidsstroomprincipe
- Bewaking van de vergrendeling
- Veiligheidsvergrendeling
- Kunststofbehuizing
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- Automatische vasthouding
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose