MZM 100 ST-SD2PRE-A
Artikelnummer:101211143
Archief

Product omschrijving
- Bewaking van de vergrendeling
- Aansluitstekker M23, 8+1-polig
- arbeidsstroomprincipe
- uitgang voor seriële diagnose
- Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Kunststofbehuizing
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- Zelfbewakende serieschakeling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMZM 100 ST-SD2PRE-A
Artikelnummer (bestelnummer)101211143
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661389493
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
algemene informatieUniversele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeinductief
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Reactietijd, maximum150ms
Risicotijd, maximum150ms
Brutogewicht660g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipeJa
Bewaking van de vergrendelingJa
Seriële diagnoseJa
ArrêteringJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
SerieschakelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal veilige digitale ingangen 2
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal serieschakelingen van sensoren31
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Bedieningssnelheid ≤ 0,5 m/sSchakelingen voor deuren ≤ 5 kg
Hoekafwijking tussen de veiligheidsvergrendeling en de bediensleutel, maximum2°
Minimumafstand tussen toestellen100mm
Houdkracht, typisch750N
Houdkracht, gegarandeerd500N
Arrêteerkracht, minimum30N
Arrêteerkracht, maximum100N
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M6
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven8Nm
Mechanical data - Switching distances
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao0mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar1mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de sensorketting, maximum200m
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
Opmerking (Serieschakeling)Onbeperkt aantal toestellen, externe beveiliging in acht nemen, max. 31 componenten bij seriële diagnose
aansluitwijzeAansluitstekker M23, 8+1-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor40mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor179mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 %
Nullaststroom I0, typisch100mA
Stroomverbruik bij magneet AAN, gemiddelde waarde350mA
Stroomverbruik bij magneet AAN, piekwaarde550 mA / 10 ms
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom1.100mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Externe kabelbeveiliging en toestelzekering2A gG
Tijd voor operationeel, maximum4.000ms
Schakelfrequentie, maximum1Hz
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Benaming, magneetaansturingIN
Schakeldrempels-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V10mA
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum40ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC0
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangenX1 und X2
Schakeldrempels−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stroomverbruik bij 24 V5mA
Testimpulsduur, maximum1ms
Testimpulsinterval, minimum100ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenY1 en Y2
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)250mA
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum1V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Testimpulsinterval, typisch1.000ms
Testimpulsduur, maximum1ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Elektrische gegevens - seriële diagnose SD
Benaming, Seriële diagnose SDOUT
Bedrijfsstroom150mA
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Bedradingscapaciteit50nF
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) Bedrijfstoestand: gele LEDFout / functiestoring: rode LEDVoedingsspanning UB: groene LED
Contactconfiguratie
Pin 1A1 Toevoerspanning UB
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1
Pin 5OUT uitgang voor seriële diagnose
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2
Pin 8IN ingang voor seriële diagnose
Pin 9zonder functie
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)MZM 100-B1.1
Opmerking
Opmerking (algemeen)Zolang de bedieneenheid in de veiligheidsvergrendeling ingevoerd blijft, kan de ontgrendelde beschermvoorziening opnieuw vergrendeld worden. De veiligheidsuitgangen worden dan opnieuw ingeschakeld, zodat de beschermvoorziening niet geopend moet worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/10/2026, 07:07