MZM 100 TARGET
Artikelnummer:101210642

Product omschrijving
- voor de variabele instelling van de arrêteerkracht
- regelbaar van ongeveer 30 N tot 100 N in trappen van telkens ongeveer 10 N
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMZM 100 TARGET
Artikelnummer (bestelnummer)101210642
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661392387
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Het insteltarget moet apart besteld worden
Algemene gegevens
Brutogewicht15g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte26mm
Hoogte38mm
Diepte11,5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/10/2026, 00:14