Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. MZM 120
  2. MZM 120
Archief
MZM 120

MZM 120

  • Kunststofbehuizing
  • De veiligheidsschakelaar moet als aanslag gebruikt worden
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Variabel instelbare arrêtering
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • Zelfbewakende serieschakeling
4 Producten
Archief
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

Artikelnummer 101215714

Veiligheidsvergrendeling

Archief
MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

Artikelnummer 101215715

Veiligheidsvergrendeling

Archief
MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

Artikelnummer 101215716

Veiligheidsvergrendeling

Archief
MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

Artikelnummer 101215717

Veiligheidsvergrendeling

4 Gevonden resultaten.