MZM 120-B1.1
Artikelnummer:101215712
Archief

Product omschrijving
- spelingsvrije bediensleutel
- dwz storende geluiden worden vermeden
- Metalen delen met hygiënische NEDOX SF-2 coating
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productMZM 120-B1.1
Artikelnummer (bestelnummer)101215712
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661419305
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Actief vlakNEDOX®
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof
Brutogewicht150g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelrecht
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet24mm
Breedte van de bedieningsmagneet40mm
Hoogte van de bedieningsmagneet160mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/10/2026, 09:33