NAS 311 ST1-AS
Artikelnummer:101173041

Product omschrijving
- Kunststof bedieningsdeel
- Noodstopstation
- AS-Interface M12 stekker
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Ontgrendeling door trekbeweging
- Chemische bestendigheid
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNAS 311 ST1-AS
Artikelnummer (bestelnummer)101173041
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661448831
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-44
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-44
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-44
ETIM-nummer, versie 7.0EC002034
ETIM-nummer, versie 6.0EC002034
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenASi-SaWTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht330g
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,40 x 10⁻⁸/h
Opmerking (PFH waarde)tot max. 5.000 schakelcycli/jaar
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingOnder
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor97,8mm
Breedte van de sensor85mm
Hoogte van de sensor85mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Elektrische gegevens
Stroomverbruik50mA
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning26,5 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie V 2.1
AS-i-profiel S-7.B.0.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0 ... P3Zonder functie
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Contactconfiguratie
Pin 1AS-i +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/07/2026, 20:37