NB
Artikelnummer:101161887

Product omschrijving
- Een blindstop
- Kunststof
- Afdichtingsgraad IP69K
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNB
Artikelnummer (bestelnummer)101161887
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200078
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-26
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-26
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-26
ETIM-nummer, versie 7.0EC001020
ETIM-nummer, versie 6.0EC001020
Algemene gegevens
UitvoeringBlindstop
BouwvormRond gemaakt van verchroomd kunststof
MateriaalKunststof
Kleur van het product:Zilver
Brutogewicht10g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/11/2026, 00:16