NBG633
Artikelnummer:101180083

Product omschrijving
- voor zware omgevingsvoorwaarden
- Lege behuizing in V4A-materiaal
- Afdichtingsgraad IP69K
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNBG633
Artikelnummer (bestelnummer)101180083
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116201723
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Kleur van de bovenkant van de behuizingZilver
Kleur van de dichtingGrijs
Brutogewicht1.250g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen3
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeron the back
Bevestigingwith M6x12 threaded holes on the back
Uitvoering van de bevestigingsschroeven4x M6
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20
Diameter van de kabeldoorvoer20,3mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte204mm
Breedte110mm
Hoogte88mm
Rastermaat60 x 154mm
Hart-op-hartafstand60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/10/2026, 09:26