NBG664/NM
Artikelnummer:101182351

Product omschrijving
- voor toepassingen aan voedingsmachines
- Dichting van de behuizing voor voedingsmachines
- Behuizing in edelstaal
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNBG664/NM
Artikelnummer (bestelnummer)101182351
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661466583
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
UitvoeringOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Kleur van de onderkant van de behuizingZilver
Kleur van de dichtingGrijs
Brutogewicht1.800g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal bedienplaatsen4
Aantal kabeldoorvoeren2
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeraan de onderkant
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Diameter van de kabeldoorvoer20,3mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte110mm
Hoogte86,5mm
Diepte324mm
Hart-op-hartafstand71mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 12:05