NBGLC33.3/NSK
Artikelnummer:103032719

Product omschrijving
- geschikt voor noodstop
- hygiënisch design
- blauwe, zichtbare afdichtingselementen
- Afdichtingsgraad IP69K
- Geen extra bevestigingsmateriaal zoals afstandsstukken nodig, vanwege de afdichting van het oppervlak onder de behuizing.
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNBGLC33.3/NSK
Artikelnummer (bestelnummer)103032719
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661531939
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Inbouwcondities (mechanische)alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal
Materiaal van de behuizingEdelstaal (V4A)
Kleur van de bovenkant van de behuizingZilver
Kleur van de onderkant van de behuizingZilver
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht1.364g
Material of the sealingSilicone
Algemene gegevens - Eigenschappen
Voorbereid voor montage van een beschermkraagJa
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen3
Aantal kabeldoorvoeren1
Anti-twist apparaatJa
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeron the back
Uitvoering van de bevestigingsschroeven6x M5
Ontwerp van de schroefkopPlatkopschroef
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven2Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel1,3Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20
Diameter van de kabeldoorvoer20,1mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte195mm
Breedte100mm
Hoogte94mm
Inbouwdiameter22,5mm
Rastermaat54 X 75mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/09/2026, 03:17