NDLP30BL/GN
Artikelnummer:103009740

Product omschrijving
- Klein met verlichting
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNDLP30BL/GN
Artikelnummer (bestelnummer)103009740
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661469256
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
UitvoeringFrontplaatmontagePaddestoelknop
BouwvormRondVerlicht
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de dichtbalgSilicone
Kleur von de bedieningsdeelGroen
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgBlauw
Brutogewicht36g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de drukknop2N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte20mm
diameters voor de bedieningskoppen30mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/10/2026, 19:20