NDLP30BL/WS
Artikelnummer:
103009741
NDLP30BL/WS
Artikelnummer:
103009741
Typebenaming van het product: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Drukknop |
(1)DM(2) | Drukknop met beschermingsmembraan |
(1)DL(8)(2) | Verlichte drukknop |
(1)DLM(2) | Verlichte drukknop met stofwerend membraan |
(1)ML(2) | Signaallamp met vlakke bolkap |
(1)MLH(2) | Signaallamp met hoge bolkap |
(1)DP(3)(8)(2) | Vuistslagknop zonder vasthouding |
(1)DTP(3)(8)(2) | Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken |
(1)WS21(4)(5) | Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities |
(1)WT21(4)(5) | Keuzeschakelaar met 1 tastpositie |
(1)WS32(4)(5) | Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities |
(1)WT32(4)(5) | Keuzeschakelaar med 2 tastposities |
(1)WST32(4)(5) | Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend |
(1)WTS32(4)(5) | Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend |
(1)SS21S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities |
(1)ST21S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie |
(1)SS32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities |
(1)ST32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts |
(1)SST32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend |
(1)STS32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend |
B | Een blindstop |
(1) | |
- | Programma bedienorganen en signaliseringselementen |
E | E programma |
N | N programma |
R | R programma |
(2) | |
- | Kleur toetsoppervlak: |
SW | Zwart |
GB | Geel |
RT | Rood |
GN | Groen |
WS | Wit |
BL | Blauw |
GR | Grijs |
(3) | |
- | Kopdiameter vuistslagknop |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Knevellengte in mm: |
zonder | korte Knevel |
.1 | Lange knevel |
(5) | |
- | Knevelkleur: |
zonder | Grijs |
WS | Wit |
(6) | |
- | Uittrekpositie sleutel (3 posities): |
1 | links |
2 | Knipperlicht met hoge bolkap |
3 | rechts |
(7) | |
- | Uittrekpositie sleutel (2 posities): |
1 | links |
2 | rechts |
(8) | |
- | Kleur membraan (alleen N-programma): |
zonder | Wit |
GR/ | Zwart |
BL/ | Blauw |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Klein met verlichting
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NDLP30BL/WS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103009741 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661469263 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Certificeringen - Voorschriften
|
IFA cULus UKCA |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Paddestoelknop |
Bouwvorm |
Lighting |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Kunststof |
Materiaal van de frontring |
ABS, verchroomd |
Materiaal van de dichtbalg |
Silicone |
Kleur von de bedieningsdeel |
Wit |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Kleur van de dichtbalg |
Blauw |
Brutogewicht |
36 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verlichting mogelijk |
Ja |
|
bevestigingsflens |
Ja |
|
Aftasting mogelijk |
Ja |
|
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
|
|
2 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Slaglengte |
5 mm |
Bedieningskracht, ongeveer |
2 N |
Bevestiging |
Montageflens EFM |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
20 mm |
diameters voor de bedieningskoppen |
30 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
50 x 50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
schokbestendig |
30 g / 18 ms |
trillingsvastheid |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie |
1.000 /h |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Goedkeuringscertificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | E-, N-, R-programma |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Bedieningsorganen en signalisatie-elementen Bedienorganen en signalisatie-elementen naar keuze als signaallamp, drukknop, verlichte drukknop, vuistslagknop of -schakelaar, keuzeschakelaar of -drukknop, sleutelkeuzeschakelaar of -drukknop in combinatie met contactelement EF of RF of verlichtingselementen en spanningsgeneratoren EL* of RL* |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
EMC-Richtlijn * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 7 april 2020 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/09/2024 03:30