NDLRT/504D
Artikelnummer:101190649

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNDLRT/504D
Artikelnummer (bestelnummer)101190649
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661603032
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
UitvoeringFrontplaatmontageVerlichte drukknop
BouwvormKeyingRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgWit
Brutogewicht30g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer504
Ontwerp van de etiketteringDruk
Typische bedieningskracht van de drukknop1,5N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte11mm
Installatiehoogte11mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diametert van de Tastvlak27mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP69K
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2026, 09:28