NDLRT/516D
Artikelnummer:101214597

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNDLRT/516D
Artikelnummer (bestelnummer)101214597
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661578712
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
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageVerlichte drukknop
BouwvormKeyingRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgWit
Brutogewicht30g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer516
Ontwerp van de etiketteringDruk
Typische bedieningskracht van de drukknop1,5N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte11mm
Installatiehoogte11mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diametert van de Tastvlak27mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP69K
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/11/2026, 06:46