NDP50GR/WS
Artikelnummer:101163580

Product omschrijving
- Groot zonder arrêtering
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNDP50GR/WS
Artikelnummer (bestelnummer)101163580
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661466521
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontagePaddestoelknop
BouwvormGrootRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelABS
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de dichtbalgSilicone
Kleur von de bedieningsdeelWit
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht50g
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
Typische bedieningskracht van de drukknop2N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte45mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen50mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 15:37