NDRR50RT
Artikelnummer:101163587

Product omschrijving
- Noodstopdrukknop
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNDRR50RT
Artikelnummer (bestelnummer)101163587
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116200146
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
UitvoeringFrontplaatmontageNoodstopdrukknop
BouwvormExtern springmechanisme
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelABS
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de dichtbalgSilicone
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgWit
Brutogewicht50g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodstopknopJa
bevestigingsflensJa
VeiligheidsfunctiesJa
Extern sprongmechanismeJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
Montage-instructiesHet ontgrendelsymbool moet naar boven wijzen.
OntgrendelingOntgrendeling via trekbeweging
Mechanische levensduur, noodstopknop100.000schakelingen
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de drukknop25N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte45mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen50mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van de NOODSTOP, maximaal600/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/11/2026, 07:49