NDTBL/WS/109D
Artikelnummer:103034295

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNDTBL/WS/109D
Artikelnummer (bestelnummer)103034295
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661535098
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC000221
ETIM-nummer, versie 6.0EC000221
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringDrukknopFrontplaatmontage
BouwvormKeyingRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelABS
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Kleur von de bedieningsdeelWit
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgBlauw
Brutogewicht25g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal3
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer109
Ontwerp van de etiketteringDruk
Typische bedieningskracht van de drukknop1,5N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte11mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diametert van de Tastvlak27mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens EFM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/07/2026, 02:49