NDTGR/SW/301D
Artikelnummer:101189542
Archief

Product omschrijving
- Alleen voor Positieschakelaar
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNDTGR/SW/301D
Artikelnummer (bestelnummer)101189542
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661467566
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
UitvoeringDrukknopFrontplaatmontage
BouwvormKeyingRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelABS
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Kleur von de bedieningsdeelZwart
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht25g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
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
BevestigingMontageflens EFMH
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer301
Ontwerp van de etiketteringDruk
Typische bedieningskracht van de drukknop1,5N
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte11mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Diametert van de Tastvlak27mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/10/2026, 01:06