NHS40-3050
Artikelnummer:103039221

Product omschrijving
- Hoofdschakelaar 16A - 63A
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNHS40-3050
Artikelnummer (bestelnummer)103039221
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661551296
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-14-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-14-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-14-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC000216
ETIM-nummer, versie 6.0EC000216
Algemene gegevens
VoorschriftenANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageHoofdschakelaar 40 A
BouwvormGrote etiketteerplaatRondVersterkende plaat
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Knevellang
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de identificatieplaatjeEdelstaal (V4A)
Materiaal van de beugelEdelstaal (V4A)
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Materiaal van de knevelABS
Kleur van het identificatieplaatjeZilver
Kleur van de beugelZilver
Kleur van het contactelementZwart
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de bevestigingsplaatZilver
Kleur van het knevelZwart
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht650g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Afsluitbare neutrale positie Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities1
Aantal hoofdcontacten3
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Blokkeerpositierechts
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Schakelhoek, rechts90°
BevestigingSchroeven
Aandraaimoment van de schroeven1,6Nm
Montagepositie hoofdcontacten90°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm², flexibel1 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum6 mm², flexibel10 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede8AWG
Aandraaimoment van de klemmen2,5Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte110mm
Breedte110mm
Hoogte118mm
Installatiehoogte33mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte85mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief schakelaarblok
diameters voor de bedieningskoppen44,5mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Lengte van het knevel52mm
Diameter van de knevel39mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum5mm
OpmerkingAfmetingen van de wapeningsplaat 110 mm x 110 mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69
Omgevingstemperatuur+0 ... +80 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaalingekapseld +40°Copen +50°C
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaalopen -25°Cverzilverd -25°C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom40A
Nominale bedrijfsspanning690VAC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom15.000A
Schakelvermogen, AC-311.000W
Schakelvermogen, AC-2315.000W
SchakelprincipeTastschakeling
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Hoofdschakelaar met zwarte tuimelschakelaarScheidingsschakelaar, H200-productreeks, H233-serie, 3-polige aan/uit-schakelaar, schakelaar voor montage aan de voorzijde
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)met verstevigingsplaat
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/10/2026, 22:00