NK-T-41-1ST8-1
Artikelnummer:103013339

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Bevestiging Gekartelde moer
- tot 6 mm Frontplaatdikte
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNK-T-41-1ST8-1
Artikelnummer (bestelnummer)103013339
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661490328
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC000632
ETIM-nummer, versie 6.0EC000632
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Materiaal van de dichtbalgSilicone
Materiaalsterke van de dichtingsbalg1,5mm
Kleur van de frontringZwart
Kleur van de dichtbalgBlauw
Brutogewicht40g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Terugkeer naar nulpositie (J/N)Ja
BuitengebruikJa
VeiligheidsfunctiesNeen
Aantal richtingen4
Aantal contact posities4
Opmerking (tastposities)Positie A, B. C, D
Aantal mechanisch aansluitingen1
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Mechanische levensduur, tastpositie (per positie)500.000schakelingen
schakelhoek20°
Bedieningskracht, ongeveer 11N
BevestigingCentrale moer SW41
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 8-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Montagediepte30mm
Opmerking (montagediepte)Plus aansluitstekker
Lengte van de bedieningsmagneet85mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Inbouwdiameter volgens EN 60947-122.3 + 0.4mm
Rastermaat90 x 90mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van het contactelementIP67
Beschermingsgraad van de frontplaatIP67IP69
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui30 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,5kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsstroom300mA
Gebruikscategorie DC-1230VDC
Gebruikscategorie DC-120,3A
Schakelvermogen, maximum7,2W
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Schakelelementterugkeer naar het midden
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 17:49