NKF1-10Z-B-2M
Artikelnummer:103003077

Product omschrijving
- 1 Contact
- éénpedalig
- Uitvoering éénpedalig
- Kleine, platte vorm
- Modern symmetrisch design
- met Aansluitkabel, 2 m
- Contactvarianten bestaande uit wissel- of maakcontacten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNKF1-10Z-B-2M
Artikelnummer (bestelnummer)103003077
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661427805
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versie 7.0EC001258
ETIM-nummer, versie 6.0EC001258
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingschokbestendig thermoplast
Materiaal van de pedaalASB thermoplast
Kleur van de behuizingRAL 9006 (Wit aluminium)
RAL-kleur van de pedaal9005
Kleur van de pedaalZwart
Brutogewicht441g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeAansluitkabel
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte77mm
Hoogte49mm
Diepte123mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Elektrische gegevens
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementMaakcontact (NO)
SchakelprincipeSprongschakeling
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/08/2026, 07:48