NMEFWS/305D
Artikelnummer:101189996

Product omschrijving
- platte bolkap
- Met geïntegreerde LED
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNMEFWS/305D
Artikelnummer (bestelnummer)101189996
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661603407
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageSignaallamp
BouwvormPlatte bolkapRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de bolkapPA (12)
Materiaal van de frontringABS, verchroomd
Kleur van de bolkapWit
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht50g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Geïntegreerde weergave, algemeenJa
Mechanische gegevens
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Symbool Etikettering Nummer305
Ontwerp van de etiketteringDruk
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte9mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Hoogte van de bolkap2mm
Diameter van de bolkap26mm
Diameter van de frontale ring44,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)Voor 24 VAC/DC
Opmerking
Opmerking (algemeen)voor andere ingangsspanningen moet een speciaal lichtelement gebruikt worden
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/11/2026, 10:13