Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Noodstop-trekkoordschakelaars

Noodstop-trekkoordschakelaars

ZQ 215

ZQ 215

  • •metaalbehuizing
  • •Bouwvorm volgens EN 50047
  • •Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • •Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
Naar de categorie
ZQ 315

ZQ 315

  • •metaalbehuizing
  • •Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • •Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • •Bouwvorm volgens EN 50041
Naar de categorie
ZQ 700

ZQ 700

  • •Kunststofbehuizing
  • •éénzijdige werking / kabellengte tot 10 m
  • •Ontgrendelknop
  • •Standindicatie
  • •Grote aansluitruimte
  • •Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • •kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • •Één veerkracht voor kabellengtes tot 10 m
Naar de categorie
ZQ 900

ZQ 900

  • •metaalbehuizing
  • •éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
  • •Ontgrendelknop
  • •Standindicatie
  • •Robuuste uitvoering
  • •Grote aansluitruimte
  • •Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • •Externe waterdichte manchet
  • •kabeltrek- en kabelbreukfunctie
Naar de categorie
ZQ 901

ZQ 901

  • •Behuizing in edelstaal
  • •éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
  • •Ontgrendelknop
  • •Standindicatie
  • •Robuuste uitvoering
  • •Grote aansluitruimte
  • •Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • •Externe waterdichte manchet
  • •kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • •3 kabelingangen M 20 x 1.5
Naar de categorie
RS655

RS655

  • •metaalbehuizing
  • •kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Centrale aansluitklem
  • •Mechanische schakelstatusweergave
  • •tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m
Naar de categorie
RS656

RS656

  • •Kunststofbehuizing
  • •kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Centrale aansluitklem
  • •Mechanische schakelstatusweergave
  • •tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m
Naar de categorie
T3Z 068

T3Z 068

  • •metaalbehuizing
  • •tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
  • •Robuuste uitvoering
  • •Lage bedieningskracht
Naar de categorie
Toebehoren

Toebehoren

Naar de categorie

TREKKOORD-NOODSCHAKELAAR MET FLEXIBELE NOODSTOP-FUNCTIE

Trekkoord-noodschakelaars zijn nodig als machines en installaties niet met behulp van veiligheidsdeuren of veiligheidsafdekkingen enzovoorts worden beveiligd. In de eerste plaats worden ze gebruikt bij transport- en transportbandinstallaties en bij installaties met grote afmetingen, bijvoorbeeld in de kunststof techniek, de recycling-industrie of de houtbewerking. Dat dit soort nooduit-schakelaars zo veel gebruikt wordt, heeft te maken met het volgende doorslaggevende veiligheidskenmerk: In tegenstelling tot een noodstopinstallatie met paddenstoelknop kan een trekkoord-noodschakelaar de noodstopfunctie vanaf elk punt op het koord activeren.

TREKKOORD-NOODSCHAKELAAR: OOK VERKRIJGBAAR MET AS-I-SAW-INTERFACE

Een trekkoord-noodschakelaar kan in combinatie met een passende veiligheidsevaluatie tot PL e conform EN ISO 13849-1 worden toegepast. Dit productprogramma van de Schmersal Groep bevat ook varianten met een geïntegreerde AS-interface-Safety-at-Work-interface (AS-i-SaW). Op basis van de open standaard AS-International worden de voordelen gebruikt van het eenvoudige en beproefde bussysteem. Bovendien is deze schakelaarserie verkrijgbaar in uitvoeringen die geschikt zijn voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en bij extreme temperaturen. Over het algemeen kan bovendien een onderscheid gemaakt worden tussen eenzijdig en dubbelzijdig werkende schakelaars uit deze categorie.

OPBOUW EN WERKING VAN DE TREKKOORD-NOODSCHAKELAAR

Alle trekkoord-noodschakelaars van de Schmersal Groep voldoen aan de richtlijnen van EN ISO 13850 en IEC 60947-5-5. Een trekkoord- en koordbreukbewaking zijn standaard inbegrepen. Door het koord voor te spannen worden de schakelaars in hun bedrijfstoestand gezet. In die toestand zijn de verbreekcontacten gesloten en omgekeerd zijn de maakcontacten geopend. Als vervolgens aan het koord wordt getrokken of het koord breekt, gaan de verbreekcontacten open en de maakcontacten dicht. Als de noodschakelaar vervolgens weer in de bedrijfstoestand moet worden gezet, is dat alleen mogelijk door handmatige ontgrendeling.