NSK-GR
Artikelnummer:101174645

Product omschrijving
- Geschikt voor drukknoppen en verlichte drukknoppen
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productNSK-GR
Artikelnummer (bestelnummer)101174645
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661605173
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, versie 7.0EC000624
ETIM-nummer, versie 6.0EC000624
Algemene gegevens
UitvoeringBeschermkraag tegen aanraking
BouwvormBeschermkraag
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht25g
Mechanische gegevens
BevestigingBevestiging langs de achterkant Hiervoor zijn 4 blindgaten Ø 3.5 mm, 12 mm diep voor zelftappende schroeven voorzien. De rastermaat bedraagt 56 x 60 mm.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte74mm
Breedte85mm
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 00:40